V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3
-
Connecteur de câble
1000042
Connecteur de câble, nombre de pôles: 19, affichage d'état: non; racc. câble multicond.: Verrouillage à vis M23, blindage: non, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Le connecteur est prévu pour les répartiteurs pour capteurs/actionneurs avec raccord enfichable M23. |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Nombre de pôles | 19 |
Dessin coté |
|
Largeur | 26 mm |
Hauteur | 26 mm |
Longueur | 69 mm |
Matériau Boîtier | GD-Zn |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = 15 = WH |
1 / 2 (B) = 7 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 5 = GN | |
2 / 2 (B) = 4 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 16 = YE | |
3 / 2 (B) = 8 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 3 = GY | |
4 / 2 (B) = 14 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 17 = PK | |
5 / 2 (B) = 9 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 2 = RD | |
6 / 2 (B) = 13 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 11 = BK | |
7 / 2 (B) = 10 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 1 = VT | |
8 / 2 (B) = 18 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU | |
1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE |
Tension nominale UN | 150 V |
Courant total de référence | 10 A (pour une section de conducteur de 1 mm²) |
Raccordement 2 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M23 |
Corps isolant | |
Détrompage | N |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Matériau (Contact) | CuZn |
Matériau (Surface des contacts) | Ni/Au |
Cycles d'enfichage | 100 |
Type de raccordement | Cône de soudage |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 19 |
Sens de rotation | standard |
Enfichable | 16+3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 3 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 1,5 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 1) | 0,08 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 1) | 1 mm² |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 10 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 2) | 16 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 2) | 0,08 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm² |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 8 A |
Nombre Contact (Groupe de contacts 3) | 1 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 3) | 1,5 mm |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 3) | 8 A |
Diamètre extérieur du câble | 10 mm ... 14 mm |
Type de raccordement | Verrouillage à vis M23 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C |
Référence | 1000042 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABRAFA |
Product key | ABRAFA |
GTIN | 4017918399849 |
Poids par pièce (emballage compris) | 100 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 95,757 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | c2e6bbde-4537-411b-b72a-4d4efe387a2b |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem