TMCP 1 M1 300 4,0A
-
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0915797
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, semi-temporisé, 1 fermeture et 1 ouverture
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Réglables individuellement grâce aux fiches de protection
Activation de courants de démarrage plus élevés avec la courbe caractéristique M1
Transparence élevée de l'installation grâce au contact de télésignalisation intégré
Remise en service rapide sans pièce détachée après une panne grâce la capacité de redémarrage