Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

E S6 A 300X200X120 - Coffret vide
0899012

Coffret vide, matériau: Acier inoxydable 316L / 1.4404, résistance superficielle: brossée, argenté, 300 mm x 200 mm x 120 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé, fournitures - ATD: Plaque de montage, Équerre de fixation avec vis de montage, Boulon de mise à la terre M12 positionné sur la face extérieure, Instructions d'installation, Plaque de montage

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Gamme de produits innovante avec boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des coffrets de commande personnalisés
Frais de montage et d'homologation réduits grâce à des coffrets de commande déjà équipés
Possibilité de plaques de fixation sur les quatre parois du boîtier, y compris protection d'étanchéité
Les filetages, perçages et découpes rectangulaires permettent d'adapter les boîtiers en tenant compte des règles normatives