LS-EMLP (17,5X12) WH CUS
-
Repères pour appareils
0831968
Repères pour appareils, Feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 130, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 17,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repérage d'appareils à coller