LS-EMLP (22X12) WH
-
Repères pour appareils
0831686
Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 104, hauteur du champ de texte: 12 mm, largeur du champ de texte: 22 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Gerätemarker |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 104 |
| Technologie de marquage | Impression laser directe |
| Largeur | 22,00 mm |
| Hauteur | 12,00 mm |
| Profondeur | 0,85 mm |
| Epaisseur film | 800 µm |
| Epaisseur colle | 50 µm |
| Adhésif | Acrylate |
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau embase | ABS |
| Composants | exempt de silicone et d’halogène |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance aux intempéries | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 6000 h |
| Méthode | A |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Faculté de conservation | 1 an |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | collage |
| Référence | 0831686 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG241D |
| Product key | BG241D |
| GTIN | 4046356926171 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 38,04 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 40,115 g |
| Numéro du tarif douanier | 39191080 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Repérage d'appareils à coller
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage
Contraste très important grâce à un revêtement blanc sur repérage noir
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem