TMT2 (EX11)R CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0830811
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 50000 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 50000 mm, largeur du champ de texte: 11 mm