UCT6R-TM 6 CUS - Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC
0830760

Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, Nombre d'étiquettes: 50, hauteur du champ de texte: 9,3 mm, largeur du champ de texte: 4,85 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles