EML-HA (100X90)R SR CUS - Étiquette pour surfaces brutes
0830744

Étiquette pour surfaces brutes, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 90 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les repères autocollants pour les appareils EML-HA ... sont conçus pour le repérage de différents équipements dans le domaine de la construction d'automates, d'installations et d'armoires électriques
L'EML-HA possède une colle spéciale avec un pouvoir d'adhérence très élevé. Cela permet le collage sur les surfaces rugueuses, structurées et peu énergétiques
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les matériaux EML-HA ... sont répertoriés auprès des UL
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-HA ... de façon personnalisée selon vos directives