WML-FLAG 6 (20X10)R CUS
-
Drapeau de repérage pour câble
0830715
Drapeau de repérage pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6 mm, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 20 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Marquage de conducteurs autocollant comme drapeau
Impression de grande qualité, obtenue avec une imprimante à transfert thermique
Résistance aux solvants
Imprimable sur les deux faces