WML 6 (13X13)R YE CUS - Repère de câble
0830681

Repère de câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 4 ... 6,1 mm, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6,1 mm, Nombre d'étiquettes: 7000, hauteur du champ de texte: 13 mm, largeur du champ de texte: 13 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Toutes les étiquettes pour repères de câbles WML ... peuvent également être livrées avec le repérage souhaité par le client.