CARRIER-TMH 300 - Porte-repère
0830670

Adaptateur de repérage, 300 mm de long, pour découpe manuelle, enclenchable dans rainure de repérage plate, la surface de repérage est tournée à 90°, pour UC-TM ..., UCT-TM ...

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour repères de bloc de jonction ZB ..., UC-TM ..., ou UCT-TM ..., ce qui augmente la surface de repérage
Encliquetable sur tous les bloc de jonction du système CLIPLINE complete avec rainure de repérage latérale plate