EML-RM (25,4X12,7)R CUS - Etiquette, amovible
0830558

Etiquette, amovible, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 12,7 mm, largeur du champ de texte: 25,4 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

L’étiquette EML-RM convient pour un repérage temporaire
L’étiquette adhère bien et de manière fiable, et peut être facilement décollée en cas de besoin, sans laisser de traces. Une fois enlevée, elle ne peut pas être réutilisée
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les matériaux EML-RM ... sont répertoriés auprès de UL.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EML-RM ... individuellement selon vos besoins