EMLP-AL (49X15) CUS - Repères pour appareils
0830519

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 49 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérage d'appareils en aluminium à coller