EMSP-AL (50X30) - Repérage d'appareils
0830502

Repérage d'appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 50 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les repères sont imprimables facilement, rapidement et à faible coût à l'aide des systèmes d'impression BLUEMARK
Repérage d'appareils en aluminium à visser ou à riveter
Marquage en métal avec une haute résistance pour un poids réduit
Durabilité élevée grâce à la surface décorative anodisée