Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PML-W301 (105X52) - Etiquette d'avertissement
0830463

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en allemand, anglais, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 52 mm, largeur du champ de texte: 105 mm

Informations détaillées concernant le produit