EMT (31X12,5)R GY CUS
-
Etiquette enfichable
0830390
Etiquette enfichable, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, gris, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 31 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
EMT (31x12,5)R GY est une étiquette enfichable grise destinée au marquage d'automates Siemens ET 200SP
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (31X12,5)R restent bien en place après leur insertion dans le guide de fixation de l'automate Siemens
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins