US-EMLP (52,5X15) RD CUS
-
Etiquette en plastique
0830382
Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 18, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 52,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères pour appareils US-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94