US-EMLP (8,8X15) CUS - Etiquette en plastique
0830371

Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 88, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 8,8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94