US-EMLSP (28X10) SR CUS - Repères à coller, visser ou riveter
0830370

Repères à coller, visser ou riveter, Carte, à commander : sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: coller, visser, riveter, collage, Nombre d'étiquettes: 26, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 28 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les repères autocollants UniSheet peuvent également être fixés à l'aide de vis ou de rivets
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.