EMT (103X23)R CUS
-
Ruban d'étiquettes
0830241
Ruban d'étiquettes, pour le repérage des commandes Siemens S7-300, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, hauteur du champ de texte: 23 mm, largeur du champ de texte: 103 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
EMT (103x23)R est une étiquette enfichable blanche destinée au marquage d'automates Siemens S7-300
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (103X23)R restent bien en place après leur insertion dans le guide de fixation de l'automate Siemens
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins