EMLF (108XE)R TR CUS - Etiquette, ultra-souple
0830186

Etiquette, ultra-souple, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 40000 mm, largeur du champ de texte: 108 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

L’étiquette EMLF est composée d’un film en PVC souple et ultra-flexible, qui s’adapte aux surfaces irrégulières
Résistance à une plage de température de -40 °C ... 90 °C jusqu'à 8 ans à l'extérieur
Aspect visuel de grande qualité
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLF... individuellement selon vos besoins.