EMLS (40X15)R SR CUS - Etiquette de sécurité avec colle spéciale
0830173

Etiquette de sécurité avec colle spéciale, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

L’EMLS est une étiquette antimanipulation, utilisable comme plaque signalétique ou comme sceau d’inviolabilité
Lorsque vous la décollez, une partie de la couche métallisée s'enlève, et laisse un triangle sur l’étiquette et sur le support. La fonction de sécurité est garantie jusqu’à 80  °C
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLS... individuellement selon vos besoins.
Les matériaux EMLS ... sont répertoriés auprès de UL.