EMLC (25,4X12,7)R YE CUS
-
Etiquette en tissu
0830160
Etiquette en tissu, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 12,7 mm, largeur du champ de texte: 25,4 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
L’étiquette EMLC est composée d’un textile avec des forces de rappel très faibles
Permet le collage de l'étiquette sur des arêtes et arrondis
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLC ... individuellement selon vos besoins