US-EMLP (100X60) YE CUS
-
Etiquette en plastique
0830122
Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 2, hauteur du champ de texte: 60 mm, largeur du champ de texte: 100 mm
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94