US-EMLP (85,6X54) CUS
-
Etiquette en plastique
0830118
Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 2, hauteur du champ de texte: 54 mm, largeur du champ de texte: 85,6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94