US-EMLP (60X15) SR CUS - Etiquette en plastique
0830114

Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 9, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94