US-EMLP (17X15) CUS
-
Etiquette en plastique
0830082
Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 54, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 17 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères pour appareils US-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94