US-EMP (85,6X54) YE CUS - Etiquettes à encliqueter
0830059

Etiquettes à encliqueter, Carte, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 54 mm, largeur du champ de texte: 85,6 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Tous les repères pour appareils US-EMP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.