US-EMP (40X17) CUS
-
Etiquettes à encliqueter
0830047
Etiquettes à encliqueter, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Tous les repères pour appareils US-EMP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.