US-WMT (12X4) RD CUS
-
Repère de câble
0829965
Repère de câble, Carte, à commander : sous forme de carte, rouge, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 10 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 98, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 12 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniSheet US-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.