US2-TM 100 CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0829950
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 100 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 10,9 mm, largeur du champ de texte: 104 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les cartes offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères UniSheet US2-TM 100 conviennent aux blocs de jonction de Wago.
Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.