UCT1-TMF 6 YE CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0829727
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 60, hauteur du champ de texte: 5,45 mm, largeur du champ de texte: 5,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniCard UCT1-TMF ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip et Klemsan.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes