US-WMT (15X4) YE
-
Repère de câble
0828954
Repère de câble, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 84, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 15 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour conducteur |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 84 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 14 |
| Largeur | 15 mm |
| Hauteur | 4,45 mm |
| Profondeur | 0,5 mm |
| Couleur | jaune (RAL 1018) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau embase | PVC |
| Composants | exempt de silicone |
| Diamètre extérieur du câble | 0,6 mm ... 50 mm |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN 50018:2013-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Degré climatique | AHT 1,0 S |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
| Conditions de stockage conseillées | 10 ... 30 °C/humidité relative 40 ... 70 %. Il est recommandé de stocker le produit dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation. |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 10 °C ... 30 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 40 % ... 70 % |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | enfilage |
| Référence | 0828954 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2219 |
| Product key | BG2219 |
| GTIN | 4046356559805 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11,93 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 11,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 39204910 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
-
BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassette de ruban encreur 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassette de ruban encreur 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassette de ruban encreur 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassette de ruban encreur 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Support 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Support 1044355
-
PAB-SK 15 - Porte-repère 1013287
-
PATG 0/15 - Repères pour fils 1013740
-
PATG 1/15 - Repères pour fils 1013025
-
PATG 2/15 - Repères pour fils 1013038
-
PATG 3/15 - Repères pour fils 1013041
-
PATG 4/15 - Repères pour fils 1013054
-
PATG 5/15 - Repères pour fils 1013067
-
PATG 6/15 - Repères pour fils 1013070
-
PATG 7/15 - Repères pour fils 1013083
-
PATG 8/15 - Repères pour fils 1013096
-
PATO 1/15 - Repères pour fils 1013119
-
PATO 2/15 - Repères pour fils 1013122
-
PATO 3/15 - Repères pour fils 1013135
-
PATO 4/15 - Repères pour fils 1013148
-
THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique 5148888
-
BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Support 5146451
Avantages
La gamme de repérage UniSheet US-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem