SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS
-
Carte de marquage
0828496
Carte de marquage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 9,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins