UC1-TM 5 YE CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0828320
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 96, hauteur du champ de texte: 9,7 mm, largeur du champ de texte: 4,55 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniCard UC1-TM ... offre des repères pour les blocs de jonction de Weidmüller, Conta-Clip et Klemsan.
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.