UC-TMF 5 (5X7) CUS - Repères pour blocs de jonction
0828244

Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles