UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique
0828098

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 11 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Tous les repères autocollants pour appareils UC-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client