UC-EMLP (60X15) SR CUS - Etiquette en plastique
0828090

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Tous les repères autocollants pour appareils UC-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client