UC-EMLP (49X15) CUS
-
Etiquette en plastique
0827947
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 49 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères autocollants pour appareils UC-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client