UC-EM (20X9) TQ CUS - Etiquettes à encliqueter
0827662

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, turquoise, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles