CARRIER-EMP 22 (27X18) - Porte-repère
0827448

Porte-repère, utilisable pour toutes les touches et tous les interrupteurs d'un diamètre de 22 mm, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, diamètre: 23 mm, hauteur du champ de texte: 18 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Des étiquettes encliquetables UC-/US-EMP  permettent le repérage des porte-repères CARRIER-EMP 22 ...
Utilisable pour toutes les touches et tous les switchs, diamètre : 22 mm