SD-WMTBS (NEUTRAL) VA
-
Manchon de repérage pour conducteur
0826666
Manchon de repérage pour conducteur, argenté, plage de diamètre de câble: 1 ... 63 mm: sans impression, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 5,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage simple avec UNIFOX-CT M7,9
Ils sont fixés à l'aide d'attaches-câbles en acier inoxydable.
Les repères individuels en acier inoxydable sont insérés sur les supports correspondants.
Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes