Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB
0825059

Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Nombre d'étiquettes: 5, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 18 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Comprend cinq étiquettes individuelles au pas de 17,5 mm
Rubans Zack plats
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.