ZBFM 8 CUS
-
Planche de repérage ZB, plate
0825044
Planche de repérage ZB, plate, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, Nombre d'étiquettes: 50, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 5 mm