ZBFM 5 CUS - Planche de repérage ZB, plate
0825037

Planche de repérage ZB, plate, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 4,5 mm, largeur du champ de texte: 5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles