ZBFM 4 CUS - Planche de repérage ZB, plate
0825034

Planche de repérage ZB, plate, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, hauteur du champ de texte: 5,2 mm, largeur du champ de texte: 4,2 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles