ZB 30 CUS
-
Ruban de repérage ZB
0824950
Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 30,3 mm, Nombre d'étiquettes: 3, hauteur du champ de texte: 3,5 mm, largeur du champ de texte: 10,5 mm