WMTB (35X15)R CUS - Repère de câble
0824933

Repère de câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 6 mm, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Le marquage des conducteurs WMTB ... repère et lie les conducteurs à l’intérieur
En film polyester de grande qualité
Le repère est muni de deux œillets de fixation grâce auxquels il est fixé au conducteur à l'aide d'attaches-câbles PKB ...