UC-WMTBA (29X8) YE CUS
-
Repère de câble
0824871
Repère de câble, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 6 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour un repérage de grande taille sur conducteurs et de câbles d'un diamètre > 6 mm
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
La gamme de repérage UniCard UC-WMTBA ... propose des repères à fixer au moyen de colliers serrants ordinaires