UC-WMT (30X4) RD CUS - Repère de câble
0824855

Repère de câble, à commander : sous forme de planche, rouge, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 14 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 16, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 30 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La gamme de repérage UniCard UC-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG (HF) .../PATG ...
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes